Supporto fisso esecuzione massiccia (21320)

Supporto fisso esecuzione massiccia (21320)
· Molto facile da azionare

· Senza gioco o con precarico desiderato regolabile

· I perni volventi sono permanentemente lubrificati

· Con chiusura ermetica 2Z (coperchio per la polvere)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21320-220060
21320-230080
21320-245120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
A1
(mm)
E
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
F
(mm)
H
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

77.94 €

1 4 giorni 1060617.819.2M520203261852.613200.0373

84.06 €

1 4 giorni 20801026.529.5M63522.58704353.320.7300.2139

182.67 €

1 4 giorni 25120123846.4M85532.517409355.128.9450.5226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Versione 1 Supporto fisso Versione 2 Modello massiccio
Denominazione Carrello di guida a rulli RoHS

Supporto tecnico