Guide lineari DryLin® T (21200) (21200-1530X3960)

Guide lineari DryLin® T (21200) 21200-1530X3960

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21200-1530X3960

Marca: NORELEM

Prezzo: 365.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza: 22 mm

D per vite DIN 912: M4

Dimensioni: 15

H1: 10 mm

H: 15.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21200-1530X3960

Codice componente
21200-1530X3960
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D per vite DIN 912 Dimensioni H1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2=Distanza tra i fori dal bor
(mm)
B1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

365.63 €

1 4 giorni 22M4151015.56030152.11000.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio L=Lunghezza(mm) 3960 Denominazione Guida Lineare
Versione L max. Versione 1 drylin® t L max.(mm) 3960
RoHS

Si trova sulla pagina di Guide lineari DryLin® T (21200), il codice articolo è il seguente: 21200-1530X3960.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21200-1530X3960.

Tipologia prodotto

Codice componente
21200-2030X3960
21200-2530X3960
21200-3020X3960
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D per vite DIN 912 Dimensioni H1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2=Distanza tra i fori dal bor
(mm)
B1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

374.26 €

1 4 giorni 31M52012.3196030204.04001

445.52 €

1 4 giorni 34M62513.821.56030235.17801.3

543.11 €

1 4 giorni 40M83015.8268020287.32601.9

Supporto tecnico