Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21210-0910X0800 |
21210-1212X0800 |
21210-1520X3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | Versione | D3 per vite DIN 912 | Dimensioni | H2 (mm) | H3 (mm) | L max. (mm) | L1 (mm) | L2=Distanza tra i fori dal bor (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.57 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | M2 | 9 | 4.6 | 6.3 | 800 | 20 | 10 | 9 | 9.6 | 0.0891 | 0.11 | ||
51.72 € | 1 | 4 giorni | 800 | L max. | M3 | 12 | 5.9 | 8.6 | 800 | 25 | 12 | 12 | 13 | 0.1589 | - | ||
208.23 € | 1 | 4 giorni | 3000 | - | M3 | 15 | 7 | 10.8 | 3000 | 40 | 20 | 15 | 17 | 1.0010 | 0.33 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Denominazione | Guida Lineare | Versione 1 | drylin® t |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
Versione
D3 per vite DIN 912
Dimensioni
H2(mm)
H3(mm)
L max.(mm)
L1(mm)
L2=Distanza tra i fori dal bor(mm)
B1(mm)
B3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali