Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida (21230) (21230-2701)

Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida (21230) 21230-2701

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21230-2701

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.15

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione: Carrello di guida con foro passante

Versione 2: supporto libero

Peso (ERP): 0.0101 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21230-2701

Codice componente
21230-2701
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

6.15 €

1 4 giorni Carrello di guida con foro passantesupporto libero0.0101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base zinco Materiale componenti Iglidur® Denominazione Carrello Di Guida
Versione 1 drylin® n RoHS

Si trova sulla pagina di Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida (21230), il codice articolo è il seguente: 21230-2701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21230-2701.

Tipologia prodotto

Codice componente
21230-2700
21230-2710
21230-2711
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

6.15 €

1 4 giorni Carrello di guida con foro passantesupporto fisso0.0103

7.11 €

1 4 giorni Carrello di guida con foro filettatosupporto fisso0.0118

7.11 €

1 4 giorni Carrello di guida con foro filettatosupporto libero0.0120

Supporto tecnico