Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21230-4000 |
21230-4010 |
21230-4030X3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | L=Lunghezza (mm) | Materiale corpo base | Materiale componenti | Denominazione | Versione 1 | Versione 2 | Superficie corpo base | D=Foro (mm) | L max. (mm) | L2=Distanza tra i fori dal bor (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | 4 giorni | - | - | zinco | Iglidur® | Carrello Di Guida | supporto fisso | - | - | - | - | - | 0.0304 | ||
11.66 € | 1 | 4 giorni | - | - | zinco | Iglidur® | Carrello Di Guida | drylin® n | supporto libero | - | - | - | - | 0.0299 | ||
178.39 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 3000 | - | - | Guida Lineare | - | con foro passante | anodizzato | für M4 | 3000 | 30 | 1.3930 |
Loading...
RoHS | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
L=Lunghezza(mm)
Materiale corpo base
Materiale componenti
Denominazione
Versione 1
Versione 2
Superficie corpo base
D=Foro(mm)
L max.(mm)
L2=Distanza tra i fori dal bor(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali