Codice articolo del costruttore: 21230-8000
Marca: NORELEM
Prezzo: 14.34 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: -
L=Lunghezza: - mm
Materiale corpo base: zinco
Materiale componenti: Iglidur®
Denominazione: Carrello Di Guida
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21230-8000
Codice componente
|
---|
21230-8000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | L=Lunghezza (mm) | Materiale corpo base | Materiale componenti | Denominazione | Versione 1 | Versione 2 | Superficie corpo base | D=Foro (mm) | L max. (mm) | L2=Distanza tra i fori dal bor (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.34 € | 1 | 4 giorni | - | - | zinco | Iglidur® | Carrello Di Guida | drylin® n | supporto fisso | - | - | - | - | 0.1280 |
Loading...
RoHS | sì |
---|
Si trova sulla pagina di Guida piatta DryLin® N (21230), il codice articolo è il seguente: 21230-8000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21230-8000.
Configura
Proprietà di base
Materiale
L=Lunghezza(mm)
Superficie corpo base
D=Foro(mm)
L max.(mm)
L2=Distanza tra i fori dal bor(mm)
Materiale corpo base
Materiale componenti
Denominazione
Versione 1
Versione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21230-8010 |
21230-8030X3960 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | L=Lunghezza (mm) | Materiale corpo base | Materiale componenti | Denominazione | Versione 1 | Versione 2 | Superficie corpo base | D=Foro (mm) | L max. (mm) | L2=Distanza tra i fori dal bor (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.34 € | 1 | 4 giorni | - | - | zinco | Iglidur® | Carrello Di Guida | drylin® n | supporto libero | - | - | - | - | 0.1289 | ||
314.82 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 3960 | - | - | Guida Lineare | - | con foro passante | anodizzato | für M4 | 3960 | 30 | 4.7250 |