Guide lineari DryLin® W doppie (21240) (21240-20630X3000)

Guide lineari DryLin® W doppie (21240) 21240-20630X3000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21240-20630X3000

Marca: NORELEM

Prezzo: 223.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza: 30 mm

L=Lunghezza: 3000 mm

A: - mm

D: 5 mm

D1: 4.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21240-20630X3000

Codice componente
21240-20630X3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
A
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Dimensioni H1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L max.
(mm)
L1
(mm)
B1
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

223.63 €

1 4 giorni 303000-54.5--67.514430006027-1.38800.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Denominazione Guida Lineare Versione L max.
Versione 1 drylin® w Versione 2 doppio L2=Distanza tra i fori dal bor(mm) 30
RoHS

Si trova sulla pagina di Guide lineari DryLin® W doppie (21240), il codice articolo è il seguente: 21240-20630X3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21240-20630X3000.

Tipologia prodotto

Codice componente
21240-21030X4000
21240-21630X4000
21240-22030X4000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
A
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Dimensioni H1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L max.
(mm)
L1
(mm)
B1
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

321.37 €

1 4 giorni 404000-106.6--109185.5400012040-4.06601

558.96 €

1 4 giorni 584000-1691581614277.540001205447.85401.96

656.85 €

1 4 giorni 8240004020915142020369.5400012074513.48603.3

Supporto tecnico