Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21320-230X0800 |
21320-230X1040 |
21320-230X2080 |
21320-230X3120 |
21320-245X0800 |
21320-245X1040 |
21320-245X2080 |
21320-245X3120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | A1 (mm) | D (mm) | Dimensioni | H (mm) | B1 (mm) | C (mm) | R (mm) | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.48 € | 1 | 4 giorni | 800 | 5 | 6 | 30 | 16 | 29.8 | 3 | 6 | 1.2400 | 1.39 | ||
66.32 € | 1 | 4 giorni | 1040 | 5 | 6 | 30 | 16 | 29.8 | 3 | 6 | 1.6000 | 1.39 | ||
107.06 € | 1 | 4 giorni | 2080 | 5 | 6 | 30 | 16 | 29.8 | 3 | 6 | 3.2250 | 1.39 | ||
159.43 € | 1 | 4 giorni | 3120 | 5 | 6 | 30 | 16 | 29.8 | 3 | 6 | 4.8200 | 1.39 | ||
112.72 € | 1 | 4 giorni | 800 | 2 | 9 | 45 | 24.5 | 43.8 | 4 | 9 | 2.1400 | 2.79 | ||
137.34 € | 1 | 4 giorni | 1040 | 2 | 9 | 45 | 24.5 | 43.8 | 4 | 9 | 2.8010 | 2.79 | ||
219.54 € | 1 | 4 giorni | 2080 | 2 | 9 | 45 | 24.5 | 43.8 | 4 | 9 | 5.6850 | 2.79 | ||
329.42 € | 1 | 4 giorni | 3120 | 2 | 9 | 45 | 24.5 | 43.8 | 4 | 9 | 8.0000 | 2.79 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Guida Lineare | Versione 1 | supporto libero |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 11 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
A1(mm)
D(mm)
Dimensioni
H(mm)
B1(mm)
C(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali