Guide lineari a rulli Forma B per supporti liberi (21322) (21322-218X0240)

Guide lineari a rulli Forma B per supporti liberi (21322) 21322-218X0240

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21322-218X0240

Marca: NORELEM

Prezzo: 41.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=Lunghezza: 240 mm

D: - mm

D1: 9.5 mm

D per vite: M4

Dimensioni: 18


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21322-218X0240

Codice componente
21322-218X0240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D per vite Dimensioni H
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

41.23 €

1 4 giorni 240-9.5M4188.25182.61.90.1098-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio per cuscinetti volventi Forma B Denominazione Guida Lineare
Versione 1 supporto libero R(mm) 1 PL Edelstahl no

Si trova sulla pagina di Guide lineari a rulli Forma B per supporti liberi (21322), il codice articolo è il seguente: 21322-218X0240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21322-218X0240.

Tipologia prodotto

Codice componente
21322-218X0400
21322-218X0560
21322-218X0800
21322-218X1040
21322-218X1200
21322-228X0400
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D per vite Dimensioni H
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

68.70 €

1 4 giorni 400-9.5M4188.25182.61.90.2100-

96.17 €

1 4 giorni 560-9.5M4188.25182.61.90.3000-

137.39 €

1 4 giorni 800-9.5M4188.25182.61.90.4200-

178.37 €

1 4 giorni 1040-9.5M4188.25182.61.90.5500-

205.84 €

1 4 giorni 1200-9.5M4188.25182.61.90.6300-

78.30 €

1 4 giorni 4006.411M5281228320.39531

Supporto tecnico