Carrello di guida, acciaio da bonifica (21400)

Carrello di guida, acciaio da bonifica (21400)
· Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni

· Con guida a ricircolo di sfere senza precarico

· Fattore di carico dinamico fino a 39 000 N

· Guarnizione di chiusura su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21400-15106601
21400-20107801
21400-25108801
21400-25211001
21400-30110901
21400-30213101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Versione Versione 1 Versione 2 A
(mm)
A1
(mm)
Dimensioni H1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L3=Lunghezza
(mm)
L4
(mm)
B1=Larghezza
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
T
(mm)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
M Foro per lubrificante
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

74.18 €

1 4 giorni 15685012700Standardstandard-26261528144.66640349.58.356.4705050M4Ø30.2327

84.48 €

1 4 giorni 201450025600Standardstandard-3236203018577.848.84412713.58220180180M5M6x10.3100

88.33 €

1 4 giorni 232140040000Standardstandard-3535254022788574812.51113.59.6360320310M6M6x10.5235

97.21 €

1 4 giorni 232996056000lungoversione lungaversione lunga35502540227110.179.14812.51113.59.6504448434M6M6x10.7176

98.09 €

1 4 giorni 282980054900Standardstandard-40403045269109726016101312.8600500490M8M6x10.9100

107.53 €

1 4 giorni 283900071900lungoversione lungaversione lunga40603045269131.394.36016101312.8785650650M8M6x11.2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al carbonio Materiale componenti acciaio per cuscinetti volventi Denominazione Carrello Di Guida
RoHS

Supporto tecnico