Carrello di guida con flangia (21402)

Carrello di guida con flangia (21402)
· Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni

· Con guida a ricircolo di sfere senza precarico

· Fattore di carico dinamico fino a 39 000 N

· Guarnizione di chiusura su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21402-15106601
21402-20107801
21402-25108801
21402-25211001
21402-30110901
21402-30213101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Versione Versione 2 A
(mm)
A1
(mm)
Dimensioni H1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L3=Lunghezza
(mm)
L4
(mm)
B1=Larghezza
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
M Foro per lubrificante
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

74.18 €

1 4 giorni 15685012700Standardstandard38301524144.68664047164.35705050M5Ø30.2262

84.48 €

1 4 giorni 201450025600Standardstandard53402030185977.848.86321.5513.5220180180M6M6x10.3932

88.33 €

1 4 giorni 232140040000Standardstandard574525362271288577023.5513.5360320310M8M6x10.5883

97.21 €

1 4 giorni 232996056000lungoversione lunga5745253622712110.179.17023.5513.5504448434M8M6x10.7200

114.06 €

1 4 giorni 282980054900Standardstandard7252304226912109729031713600500490M10M6x11.1000

125.25 €

1 4 giorni 283900071900lungoversione lunga7252304226912131.394.39031713785650650M10M6x11.4020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al carbonio Materiale componenti acciaio per cuscinetti volventi Denominazione Carrello Di Guida
Versione 1 con flangia RoHS

Supporto tecnico