Guide lineari profilate (21410) (21410-2020X0520)

Guide lineari profilate (21410) 21410-2020X0520

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21410-2020X0520

Marca: NORELEM

Prezzo: 89.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza: 20 mm

D: 6 mm

D1: 9.5 mm

Dimensioni: 20

H: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21410-2020X0520

Codice componente
21410-2020X0520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
Dimensioni H
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

89.42 €

1 4 giorni 2069.52018608.51.22302.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 520 Materiale corpo base acciaio Denominazione Guida Lineare Profilata
L max.(mm) 3960 L1=Distanza tra i fori dal bor(mm) 20 PL Edelstahl no

Si trova sulla pagina di Guide lineari profilate (21410), il codice articolo è il seguente: 21410-2020X0520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21410-2020X0520.

Tipologia prodotto

Codice componente
21410-1520X0520
21410-2520X0520
21410-3020X0520
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
Dimensioni H
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

89.42 €

1 4 giorni 154.57.51514605.30.73001.4

96.77 €

1 4 giorni 2371125226091.70903.6

98.20 €

1 4 giorni 28914302680122.48505.2

Supporto tecnico