Mozzi scanalati tondi simili a DIN ISO 14 (24011)

Mozzi scanalati tondi simili a DIN ISO 14 (24011)
· Trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo

· Alta resistenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24011-11141
24011-11142
24011-11143
24011-13161
24011-13162
24011-13163
24011-16201
24011-16202
24011-16203
24011-18221
24011-18222
24011-18223
24011-21251
24011-21252
24011-21253
24011-23281
24011-23282
24011-23283
24011-26321
24011-26322
24011-26323
24011-32381
24011-32382
24011-32383
24011-36421
24011-36422
24011-36423
24011-42481
24011-42482
24011-42483
24011-46541
24011-46542
24011-46543
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo base P=Profilo L
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
B
(mm)
Numero di cave RoHS Peso (ERP)
(kg)

19.04 €

1 4 giorni AcciaioKW11X1440141120360.0572

52.51 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW11X1440141120360.0587

33.59 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW11X144014112036No0.0664

19.36 €

1 4 giorni AcciaioKW13X16451613283.560.1556

54.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW13X16451613283.560.1581

37.78 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW13X16451613283.56No0.1782

21.76 €

1 4 giorni AcciaioKW16X2045201632460.1904

60.50 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW16X2045201632460.1930

46.06 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW16X204520163246No0.2180

29.86 €

1 4 giorni AcciaioKW18X2250221840560.3618

76.48 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW18X2250221840560.3669

51.42 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW18X225022184056No0.4137

34.24 €

1 4 giorni AcciaioKW21X2555252140560.3590

87.89 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW21X2555252140560.3646

56.18 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW21X255525214056No0.4116

35.12 €

1 4 giorni AcciaioKW23X2855282350660.6156

105.02 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW23X2855282350660.6224

78.70 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW23X285528235066No0.7036

39.04 €

1 4 giorni AcciaioKW26X3260322652660.6878

122.14 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW26X3260322652660.6939

86.72 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW26X326032265266No0.7835

43.90 €

1 4 giorni AcciaioKW32X3860383260680.8664

135.85 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW32X3860383260680.8750

114.13 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW32X386038326068No0.7838

52.12 €

1 4 giorni AcciaioKW36X4265423670781.3290

186.07 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW36X4265423670781.3490

125.83 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW36X426542367078No1.5180

68.94 €

1 4 giorni AcciaioKW42X4870484280881.8610

267.11 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW42X4870484280881.8880

137.93 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW42X487048428088No1.8080

147.12 €

1 4 giorni AcciaioKW46X5490544680982.1370

310.00 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW46X5490544680982.1560

256.22 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW46X549054468098No2.4480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Rotondo Denominazione Mozzo scanalato

Supporto tecnico