Supporto verticale lungo (21139) (21139-04)

Supporto verticale lungo (21139) 21139-04

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21139-04

Marca: NORELEM

Prezzo: 103.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 29 mm

B1: 22 mm

B2: 15.56 mm

D: 3.2 mm

D1: M3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21139-04

Codice componente
21139-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

103.71 €

1 4 giorni 292215.563.2M376702.864621318340.0622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessori per indicatore Materiale principale Alluminio Versione 1 Versione lunga
Denominazione Supporto verticale RoHS

Si trova sulla pagina di Supporto verticale lungo (21139), il codice articolo è il seguente: 21139-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21139-04.

Tipologia prodotto

Codice componente
21139-08
21139-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

116.75 €

1 4 giorni 463625.464.2M41291204.7861082330480.2074

189.27 €

1 4 giorni 756042.436.4M61921805.787.516527367120.6589

Supporto tecnico