Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21702-01
Type | Indicatori di posizione | Materiale principale | Plastica | H=altezza(mm) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
L=lunghezza(mm) | 100 | Versione 1 | Alimentato a batterie | Denominazione | Indicatore di posizione |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.0905 |
Si trova sulla pagina di Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm (21702), il codice articolo è il seguente: 21702-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21702-01.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali