Codice articolo del costruttore: 10242-01-4060
Marca: NORELEM
Prezzo: 9.72 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 20 mm
A1: 30 mm
L=Lunghezza: 60 mm
T: 5 mm
Peso (ERP): 0.1261 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10242-01-4060
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Squadra / Angolare | Superficie corpo base | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Angolare in acciaio (10242-01), il codice articolo è il seguente: 10242-01-4060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10242-01-4060.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
A1(mm)
L=Lunghezza(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10242-01-4080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | A1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 50 | 80 | 6 | 0.1908 |