Prolunga corta (08600)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08600-01
08600-02
08600-03
08600-05
08600-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D8
(mm)
D9=Filettatura
(mm)
L
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Compatibile con unità di foratura grandezza Peso (ERP)
(kg)

236.50 €

1 4 giorni 141422M10x160221010.1734

253.23 €

1 4 giorni 161625M14x1.56028122 + 2S0.1500

311.84 €

1 4 giorni 201830M14x1.5603214.53 + 3S + 40.6646

345.36 €

1 4 giorni 242240M20x1.560431850.6000

456.28 €

1 4 giorni 262440M20x1.570462260.6500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Materiale corpo base Acciaio da cementazione Denominazione Colonna di allungamento
Versione 1 Il paio Versione 2 Versione corta Superficie corpo base Temprato e brunito
Chiave in acciaio 1.7139 RoHS

Supporto tecnico