Distanziali (04270)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04270-08
04270-10
04270-12
04270-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

19.00 €

1 4 giorni M81388060411130.0357

25.75 €

1 4 giorni M10171010077513170.0701

30.33 €

1 4 giorni M12191212597615190.1187

44.17 €

1 4 giorni M142214160129717220.2012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Distanziale
RoHS

Supporto tecnico