Elementi angolari in alluminio, Forma B, regolabili (33227-10)

Elementi angolari in alluminio, Forma B, regolabili (33227-10)
· Alloggiamento per elementi di posizionamento e serraggio

· Staffa angolare compatta regolabile (fino a 90°)

· Girevole in continuo

· Altezza ottimizzata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33227-10-1

Codice componente
33227-10-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

811.66 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio B=Larghezza(mm) 60 D=Diametro(mm) 24
Forma B Tipo di stampo Regolabile H=Altezza(mm) 91.3
Denominazione Elemento angolare L=Lunghezza(mm) 60 L1(mm) 77.5
L2(mm) 85 PL Edelstahl No Superficie corpo base Con rivestimento duro
Versione 1 Per supporto per morsetto rapido RoHS Peso (ERP)(kg) 0.4950

Si trova sulla pagina di Elementi angolari in alluminio, Forma B, regolabili (33227-10), il codice articolo è il seguente: 33227-10-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33227-10-1.

Supporto tecnico