Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari (01245) (01245-212181030)

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari (01245) 01245-212181030

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01245-212181030

Marca: NORELEM

Prezzo: 876.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza: 180 mm

D=Foro calibrato: 12 mm

D1=Filettatura: M12

D3=Foro di montaggio: M12 mm

H=Altezza: 300 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01245-212181030

Codice componente
01245-212181030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D3=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
NL=N. di fori in direzione longitudinale Numero dei fori di montaggio Peso (ERP)
(kg)

876.30 €

1 4 giorni 18012M12M123001042611.7900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale GJL300 Forma B Denominazione Squadra di fissaggio
L=Lunghezza(mm) 100 Versione 1 Con fori modulari Versione 2 Su un lato
RoHS

Si trova sulla pagina di Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari (01245), il codice articolo è il seguente: 01245-212181030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01245-212181030.

Tipologia prodotto

Codice componente
01245-212231040
01245-212281050
01245-216181030
01245-216231040
01245-216281050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D3=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
NL=N. di fori in direzione longitudinale Numero dei fori di montaggio Peso (ERP)
(kg)

1,076.40 €

1 4 giorni 23012M12M124001463819.0000

1,155.06 €

1 4 giorni 28012M12M1250018841028.0000

916.32 €

1 4 giorni 18016M16M163001042613.0000

1,116.42 €

1 4 giorni 23016M16M164001463820.0000

1,235.10 €

1 4 giorni 28016M16M1650018841028.0000

Supporto tecnico