Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01245) (01245-100181030)

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01245) 01245-100181030

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01245-100181030

Marca: NORELEM

Prezzo: 557.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza: 180 mm

H=Altezza: 300 mm

Peso (ERP): 14.6900 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01245-100181030

Codice componente
01245-100181030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

557.52 €

1 4 giorni 18030014.6900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale GJL300 Forma A Denominazione Squadra di fissaggio
L=Lunghezza(mm) 100 Versione 1 Stretto Versione 2 Su un lato
RoHS

Si trova sulla pagina di Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01245), il codice articolo è il seguente: 01245-100181030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01245-100181030.

Tipologia prodotto

Codice componente
01245-100231040
01245-100281050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

677.58 €

1 4 giorni 23040021.5000

876.30 €

1 4 giorni 28050028.3200

Supporto tecnico