Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa (01250)

Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa (01250)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione

· GJL 250 ricotto a bassa sollecitazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01250-100125
01250-125160
01250-200250
01250-250300
01250-320370
01250-400450
01250-500550
01250-630640
01250-700750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
X
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

181.97 €

1 4 giorni 100125100402010103.2620

231.36 €

1 4 giorni 1001601251002010104.8420

392.40 €

1 4 giorni 12525020012030151517.0000

750.72 €

1 4 giorni 15030025020040202034.6000

1,886.46 €

1 4 giorni 20037032028050252561.0000

2,634.42 €

1 4 giorni 265450400280603030125.0000

4,106.88 €

1 4 giorni 315550500360703535203.0000

5,148.78 €

1 4 giorni 350640630520804035326.0000

5,939.52 €

1 4 giorni 400750700600804040453.3210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia Denominazione Squadra di fissaggio Versione 1 Senza cava
RoHS

Supporto tecnico