Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T (01251) (01251-314402840)

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T (01251) 01251-314402840

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01251-314402840

Marca: NORELEM

Prezzo: 2,689.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza: 300 mm

B2: 90 mm

B3: 160 mm

BN=Larghezza cava: 14 mm

H=Altezza: 400 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01251-314402840

Codice componente
01251-314402840
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
BN=Larghezza cava
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
N=Numero di cave NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso (ERP)
(kg)

2,689.62 €

1 4 giorni 300901601440030502340032060100333101.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale GJL300 Forma C Denominazione Squadra di fissaggio
Versione 1 Con cava a t Versione 2 Su un lato RoHS

Si trova sulla pagina di Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T (01251), il codice articolo è il seguente: 01251-314402840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01251-314402840.

Tipologia prodotto

Codice componente
01251-314302230
01251-314503450
01251-314634363
01251-314805280
01251-318302230
01251-318402840
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
BN=Larghezza cava
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
N=Numero di cave NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso (ERP)
(kg)

1,566.30 €

1 4 giorni 22090100143003050233002506010022253.0000

4,290.42 €

1 4 giorni 350902001450035502350040060100444170.0000

6,673.68 €

1 4 giorni 4501002501463040652363050065125444295.0000

10,453.50 €

1 4 giorni 55011532014800451002380064075150444566.0000

1,566.30 €

1 4 giorni 22090100183003050303002506010022251.0000

2,689.62 €

1 4 giorni 30090160184003050304003206010033396.0000

Supporto tecnico