Squadre alluminio (01252)

Squadre alluminio (01252)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Con nervature di rinforzo

· Superfici di serraggio lavorate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01252-260250
01252-335355
01252-410450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
X
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,441.31 €

1 4 giorni 15025026015520157.4600

5,146.68 €

1 4 giorni 225355335200252016.1200

6,588.00 €

1 4 giorni 270450410245301531.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Denominazione Squadra di fissaggio RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico