Codice articolo del costruttore: 01265-212050075
Marca: NORELEM
Prezzo: 8,557.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Foro calibrato: 12 mm
D1=Filettatura: M12
D2=Diametro interno: 20 mm
D3=Foro di montaggio: M16 mm
D4=Foro di montaggio: M12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01265-212050075
Codice componente
|
---|
01265-212050075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Foro calibrato (mm) | D1=Filettatura | D2=Diametro interno (mm) | D3=Foro di montaggio (mm) | D4=Foro di montaggio (mm) | D5=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L11 (mm) | NB=N. di fori in direzione trasversale (N) | NL=N. di fori in direzione longitudinale | Numero dei fori modulari | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,557.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 25 | 12 | 9 | 260 | 335.0000 |
Loading...
Materiale | GJL300 | Forma | B | Denominazione | Squadra di fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Su due lati, bilaterale | Versione 2 | Con fori modulari | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Squadra ghisa grigia doppia con fori modulari (01265), il codice articolo è il seguente: 01265-212050075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01265-212050075.
Configura
Proprietà di base
L4(mm)
L8(mm)
D=Foro calibrato(mm)
D1=Filettatura
D2=Diametro interno(mm)
D3=Foro di montaggio(mm)
D4=Foro di montaggio(mm)
D5=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H3(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L11(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale(N)
NL=N. di fori in direzione longitudinale
Numero dei fori modulari
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
01265-212040050 |
01265-212040065 |
01265-212050060 |
01265-212063070 |
01265-212063085 |
01265-212080080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Foro calibrato (mm) | D1=Filettatura | D2=Diametro interno (mm) | D3=Foro di montaggio (mm) | D4=Foro di montaggio (mm) | D5=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L11 (mm) | NB=N. di fori in direzione trasversale (N) | NL=N. di fori in direzione longitudinale | Numero dei fori modulari | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,381.50 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 25 | 7 | 7 | 128 | 165.0000 | ||
6,058.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 25 | 10 | 7 | 176 | 210.0000 | ||
6,321.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 25 | 9 | 9 | 200 | 265.0000 | ||
9,174.24 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 25 | 11 | 11 | 288 | 435.0000 | ||
12,262.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 25 | 14 | 11 | 360 | 515.0000 | ||
12,644.94 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 25 | 13 | 14 | 420 | 660.0000 |