Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale per piastre intercambiabili (01267)

Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale per piastre intercambiabili (01267)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione

· Compatibile con piastre intercambiabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01267-14045
01267-15055
01267-16369
01267-18086
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=Diametro interno
(mm)
D4=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3,263.70 €

1 4 giorni 20M12450507040013032030020020015055350125.0000

4,087.56 €

1 4 giorni 20M125505575500150400200-25020075450178.0000

6,410.10 €

1 4 giorni 25M166906080630220500400-315200100580350.0000

8,851.32 €

1 4 giorni 25M168606080800250640600400400300135750515.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale GJL300 D3=Foro di montaggio(mm) M16 D5=Filettatura M16
Denominazione Squadra di fissaggio Versione 1 Su due lati, bilaterale Versione 2 Per piastre intercambiabili
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico