Squadra doppia ghisa (01270) (Codici componente)

Squadra doppia ghisa (01270)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di serraggio pre-lavorate

· Superfici di riferimento con finitura di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01270-320125
01270-400150
01270-500200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
C D1
(mm)
D2
(mm)
E2
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1=Lunghezza
(mm)
L2=Larghezza
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,898.88 €

1 4 giorni 32.57550400403786532033233012511579.0000

3,226.44 €

1 4 giorni 50120705004248580400412410150142170.0000

4,476.72 €

1 4 giorni 551501006305360390500512510200190255.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia D 30 E(mm) 40
E1(mm) 20 Denominazione Squadra di fissaggio Versione 1 Su due lati, bilaterale
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico