Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27657-10410 |
27657-104101 |
27657-10610 |
27657-10616 |
27657-106101 |
27657-106161 |
27657-10816 |
27657-108161 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | D | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Resistenza (N) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 4 | 3.4 | 5 | 2 | 4 | 180 | 1.5 | 0.0078 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 4 | 3.4 | 5 | 2 | 4 | 180 | 1.5 | 0.0076 | ||
8.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 6 | 3.4 | 7 | 4 | 4 | 180 | 1.5 | 0.0097 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4.3 | 7 | 4 | 10 | 500 | 2 | 0.0321 | ||
16.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 6 | 3.4 | 7 | 4 | 4 | 180 | 1.5 | 0.0097 | ||
16.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4.3 | 7 | 4 | 10 | 500 | 2 | 0.0329 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4.3 | 11 | 5 | 10 | 1200 | 2 | 0.0380 | ||
16.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4.3 | 11 | 5 | 10 | 1200 | 2 | 0.0392 |
Loading...
Forma | B | Denominazione | Angolare di fissaggio | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
D
D1(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Resistenza(N)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali