Prolunga lunga (08610)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08610-02
08610-03
08610-05
08610-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro del perno
(mm)
D2
(mm)
D8
(mm)
D9=Filettatura
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Compatibile con unità di foratura grandezza Peso (ERP)
(kg)

339.11 €

1 4 giorni 161625M14x1.528122 + 2S0.4500

347.44 €

1 4 giorni 201830M14x1.53214.53 + 3S + 41.3240

416.53 €

1 4 giorni 242240M20x1.5431851.2000

563.01 €

1 4 giorni 262440M20x1.5462261.3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Materiale corpo base Acciaio da cementazione Denominazione Colonna di allungamento
Versione 1 Il paio Versione 2 Versione lunga L=Lunghezza(mm) 120
RoHS

Supporto tecnico