Spine di posizionamento con pomello a cinque lobi, inch (03190)

Spine di posizionamento con pomello a cinque lobi, inch (03190)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03190-1105AL
03190-1105AL5
03190-1105AL6
03190-1105AL7
03190-1206A5
03190-1206A55
03190-1206A56
03190-1206A57
03190-1308A6
03190-1308A65
03190-1308A66
03190-1308A67
03190-1410A7
03190-1410A75
03190-1410A76
03190-1410A77
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Cappuccio del colore Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2=Diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1=Lunghezza filettatura SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

13.94 €

1 4 giorni 552.8Grigio nerastro RAL 7021153/8-245022.228.217.811.513130.0320

13.94 €

1 4 giorni 552.8Grigio luce RAL 7035153/8-245022.228.217.811.513130.0330

13.94 €

1 4 giorni 552.8Rosso traffico RAL 3020153/8-245022.228.217.811.513130.0351

13.94 €

1 4 giorni 552.8Giallo navone RAL 1021153/8-245022.228.217.811.513130.0351

15.44 €

1 4 giorni 657.8Grigio nerastro RAL 7021261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 giorni 657.8Grigio luce RAL 7035261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 giorni 657.8Rosso traffico RAL 3020261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 giorni 657.8Giallo navone RAL 1021261/2-135022.228.217.811.517140.0452

19.86 €

1 4 giorni 874Grigio nerastro RAL 7021385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 giorni 874Grigio luce RAL 7035385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 giorni 874Rosso traffico RAL 3020385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 giorni 874Giallo navone RAL 1021385/8-11632835.522.514.522190.0960

29.30 €

1 4 giorni 1078Grigio nerastro RAL 70214103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 giorni 1078Grigio luce RAL 70354103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 giorni 1078Rosso traffico RAL 30204103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 giorni 1078Giallo navone RAL 10214103/4-10632835.522.514.524220.1291

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopole speciali Materiale corpo Termoplastica Colore principale Grigio nerastro RAL 7021
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale Temprato, rettificato e brunito Denominazione Spina di posizione
Tipo di prodotto Con pomello a lobi Controdado Senza controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto
Versione 2 Con pomello a lobi RoHS

Supporto tecnico