Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto (03089)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Tramite il frenafiletto è possibile regolare la profondità di montaggio senza battuta supplementare

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-093004
03089-093105
03089-093206
03089-093308
03089-093410
03089-093412
03089-093516
03089-093903
03089-93004
03089-93105
03089-93206
03089-93308
03089-93410
03089-93412
03089-93516
03089-93903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

18.52 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.40340418115613101260.0095

17.61 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.403415211.317715131250.0179

20.74 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.403426251.820817141460.0271

28.28 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.403438332.32610231935150.0664

52.43 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034410332.82812252234150.1088

57.63 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4034412332.82814252239150.1118

65.54 €

1 4 giorni Acciaio inox24x216961.4034516403.23218282746200.2071

19.40 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.403493140.8125108104.50.0045

11.74 €

1 4 giorni Acciaio8x1438.5-041811561310126No0.0094

11.19 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-15211.31771513125No0.0178

12.57 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-26251.82081714146No0.0271

15.51 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-38332.3261023193515No0.0660

24.62 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-410332.8281225223415No0.1119

27.06 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51278-412332.8281425223915No0.1117

30.77 €

1 4 giorni Acciaio24x21696-516403.2321828274620No0.2083

12.32 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.531.5-93140.8125108104.5No0.0045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Corpo con finitura superficiale Temprato Materiale dei componenti Resina termoplastica
Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021 Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Con frenafiletto
Forma CP Tipo di stampo Con incavo d'arresto, senza controdado Controdado Senza controdado
Versione 1 Con incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico