Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03089-195004 |
03089-195105 |
03089-195206 |
03089-195308 |
03089-195410 |
03089-195903 |
03089-95004 |
03089-95105 |
03089-95206 |
03089-95308 |
03089-95410 |
03089-95903 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 29.5 | 1.4305 | Non temprato | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | Sì | 0.0074 | ||
16.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 34.5 | 1.4305 | Non temprato | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | Sì | 0.0147 | ||
19.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 41.7 | 1.4305 | Non temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | Sì | 0.0225 | ||
25.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 54 | 1.4305 | Non temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 14 | Sì | 0.0528 | ||
42.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 61 | 1.4305 | Non temprato | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | Sì | 0.0848 | ||
17.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | 1.4305 | Non temprato | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | Sì | 0.0038 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 29.5 | - | Temprato | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | No | 0.0073 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 34.5 | - | Temprato | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | No | 0.0148 | ||
10.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 41.7 | - | Temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | No | 0.0223 | ||
12.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 54 | - | Temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 14 | No | 0.0528 | ||
19.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 61 | - | Temprato | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | No | 0.0864 | ||
10.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 3.5 | 25.5 | - | Temprato | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | No | 0.0038 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nerastro RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di posizione | Tipo di prodotto | Con frenafiletto | Forma | AP |
Tipo di stampo | Senza incavo d'arresto, senza controdado | Controdado | Senza controdado | Versione 1 | Senza incavo d'arresto |
Versione 2 | Versione corta | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali