Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto (03089) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Tramite il frenafiletto è possibile determinare la profondità di montaggio

· Ideale per spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-197004
03089-197105
03089-197206
03089-197308
03089-197410
03089-197903
03089-97004
03089-97105
03089-97206
03089-97308
03089-97410
03089-97903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

18.88 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1429.51.4305Non temprato0418166101240.0068

18.01 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1534.51.4305Non temprato15211.387131250.0137

21.14 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5641.71.4305Non temprato26251.8108141460.0212

28.52 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58541.4305Non temprato38332.312101928140.0499

53.27 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510611.4305Non temprato410332.815122232150.0843

19.79 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.525.51.4305Non temprato93140.86581040.0035

12.85 €

1 4 giorni Acciaio8x1429.5-Temprato041816610124No0.0067

12.23 €

1 4 giorni Acciaio10x1534.5-Temprato15211.38713125No0.0135

13.07 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5641.7-Temprato26251.810814146No0.0211

15.61 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5854-Temprato38332.31210192814No0.0494

25.38 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51061-Temprato410332.81512223215No0.0837

13.47 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.525.5-Temprato93140.8658104No0.0036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Con frenafiletto Forma CP
Tipo di stampo Con incavo d'arresto, senza controdado Controdado Senza controdado Versione 1 Con incavo d'arresto
Versione 2 Versione corta RoHS

Supporto tecnico