Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numero d'ordine rondella a vite | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 32 | 1.4034 | - | Temprato | 0 | 4 | 5/16-24 | M3 | 1 | 21 | 7 | 03094-90 | 12 | 6 | Sì | 0.0010 | ||
14.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 37 | 1.4034 | - | Temprato | 1 | 5 | 3/8-24 | M4 | 1.3 | 24 | 8 | 03094-91 | 12 | 5 | Sì | 0.1199 | ||
17.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 42 | 1.4034 | - | Temprato | 2 | 6 | 1/2-13 | M6 | 1.8 | 28 | 8 | 03094-92 | 14 | 6 | Sì | 0.0191 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 56 | 1.4034 | - | Temprato | 3 | 8 | 5/8-11 | M8 | 2.3 | 36 | 12 | 03094-93 | 35 | 15 | Sì | 0.0481 | ||
31.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 62 | 1.4034 | - | Temprato | 4 | 10 | 3/4-10 | M8 | 2.8 | 40 | 12 | 03094-94 | 34 | 15 | Sì | 0.0884 | ||
34.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 66 | 1.4034 | - | Temprato | 4 | 12 | 3/4-16 | M8 | 2.8 | 42 | 12 | 03094-94 | 39 | 15 | Sì | 0.0885 | ||
39.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | 80 | 1.4034 | - | Temprato | 5 | 16 | 1-8 | M10 | 3.2 | 50 | 14 | 03094-95 | 46 | 20 | Sì | 0.1462 | ||
17.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | 24 | 1.4034 | - | Temprato | 9 | 3 | 1/4-28 | M2 | 0.8 | 17 | 3.5 | 03094-99 | 10 | 4.5 | Sì | 0.0026 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 32 | - | 5.8 | Temprato | 0 | 4 | 5/16-24 | M3 | 1 | 21 | 7 | 03094-90 | 12 | 6 | No | 0.0061 | ||
17.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 32 | 1.4305 | - | Non temprato | 0 | 4 | 5/16-24 | M3 | 1 | 21 | 7 | 03094-90 | 12 | 6 | Sì | 0.0083 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 37 | - | 5.8 | Temprato | 1 | 5 | 3/8-24 | M4 | 1.3 | 24 | 8 | 03094-91 | 12 | 5 | No | 0.0120 | ||
14.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 37 | 1.4305 | - | Non temprato | 1 | 5 | 3/8-24 | M4 | 1.3 | 24 | 8 | 03094-91 | 12 | 5 | Sì | 0.0120 | ||
17.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 42 | 1.4305 | - | Non temprato | 2 | 6 | 1/2-13 | M6 | 1.8 | 28 | 8 | 03094-92 | 14 | 6 | Sì | 0.0190 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 56 | 1.4305 | - | Non temprato | 3 | 8 | 5/8-11 | M8 | 2.3 | 36 | 12 | 03094-93 | 35 | 15 | Sì | 0.0480 | ||
31.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 62 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 10 | 3/4-10 | M8 | 2.8 | 40 | 12 | 03094-94 | 34 | 15 | Sì | 0.0850 | ||
34.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 66 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 12 | 3/4-16 | M8 | 2.8 | 42 | 12 | 03094-94 | 39 | 15 | Sì | 0.9828 | ||
39.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | 80 | 1.4305 | - | Non temprato | 5 | 16 | 1-8 | M10 | 3.2 | 50 | 14 | 03094-95 | 46 | 20 | Sì | 0.1476 | ||
17.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | 24 | 1.4305 | - | Non temprato | 9 | 3 | 1/4-28 | M2 | 0.8 | 17 | 3.5 | 03094-99 | 10 | 4.5 | Sì | 0.0026 | ||
9.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 42 | - | 5.8 | Temprato | 2 | 6 | 1/2-13 | M6 | 1.8 | 28 | 8 | 03094-92 | 14 | 6 | No | 0.0192 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 56 | - | 5.8 | Temprato | 3 | 8 | 5/8-11 | M8 | 2.3 | 36 | 12 | 03094-93 | 35 | 15 | No | 0.0485 | ||
16.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 62 | - | 5.8 | Temprato | 4 | 10 | 3/4-10 | M8 | 2.8 | 40 | 12 | 03094-94 | 34 | 15 | No | 0.0886 | ||
18.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | 66 | - | 5.8 | Temprato | 4 | 12 | 3/4-16 | M8 | 2.8 | 42 | 12 | 03094-94 | 39 | 15 | No | 0.0882 | ||
20.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16 | 80 | - | 5.8 | Temprato | 5 | 16 | 1-8 | M10 | 3.2 | 50 | 14 | 03094-95 | 46 | 20 | No | 0.1458 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.5 | 24 | - | 5.8 | Temprato | 9 | 3 | 1/4-28 | M2 | 0.8 | 17 | 3.5 | 03094-99 | 10 | 4.5 | No | 0.0026 |
Loading...
Tipo | Senza manopola | Denominazione | Spina di posizione | Tipo di prodotto | Senza collare |
---|---|---|---|---|---|
Forma | J | Controdado | Senza controdado | Versione 1 | Senza incavo d'arresto |
Versione 2 | Con perno filettato | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Numero d'ordine rondella a vite
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali