Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Colore dei componenti | Misura | A (mm) | B (mm) | D=diametro perno (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 4 | 44.5 | - | Grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
9.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 4 | 44.5 | - | Rosso traffico RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
9.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 44.5 | - | Grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
9.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 44.5 | - | Rosso traffico RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
10.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 5 | 52.2 | - | Grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
10.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 5 | 52.2 | - | Rosso traffico RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
10.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 52.2 | - | Grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
10.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 52.2 | - | Rosso traffico RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | 6 | 61.7 | - | Grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | 6 | 61.7 | - | Rosso traffico RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 61.7 | - | Grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 61.7 | - | Rosso traffico RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16 | 8 | 81 | - | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16 | 8 | 81 | - | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 81 | - | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 81 | - | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 4 | 44.5 | 1.4305 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 44.5 | 1.4305 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 4 | 44.5 | 1.4305 | Rosso traffico RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 44.5 | 1.4305 | Rosso traffico RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 5 | 52.2 | 1.4305 | Grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 52.2 | 1.4305 | Grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 5 | 52.2 | 1.4305 | Rosso traffico RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 52.2 | 1.4305 | Rosso traffico RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 6 | 61.7 | 1.4305 | Grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 61.7 | 1.4305 | Grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 6 | 61.7 | 1.4305 | Rosso traffico RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 61.7 | 1.4305 | Rosso traffico RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | 8 | 81 | 1.4305 | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 81 | 1.4305 | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | 8 | 81 | 1.4305 | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
14.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 81 | 1.4305 | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 |
Loading...
Tipo | Manopole speciali | Corpo con finitura superficiale | Non temprato | Materiale dei componenti | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di posizione | Tipo di prodotto | Standard | Forma | D |
Tipo di stampo | Con incavo d'arresto, con controdado | Controdado | Con controdado | Versione 1 | Con incavo d'arresto |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Colore dei componenti
Misura
A(mm)
B(mm)
D=diametro perno(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali