Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta (03099-10) (Codici componente)

Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta (03099-10)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-10-080410
03099-10-080510
03099-10-080512
03099-10-080610
03099-10-080612
03099-10-080616
03099-10-080812
03099-10-080816
03099-10-080820
03099-10-081016
03099-10-081020
03099-10-081220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

14.63 €

1 4 giorni 934101638.5251480.0200

14.63 €

1 4 giorni 935101.3638.5251480.0200

14.99 €

1 4 giorni 10.83.65121.3847.4301480.0330

14.63 €

1 4 giorni 936101.8638.5251480.0210

14.99 €

1 4 giorni 10.83.66121.8847.4301480.0340

17.80 €

1 4 giorni 14.44.86161.81061.24035150.0790

14.99 €

1 4 giorni 10.83.68122.3847.4301480.0350

17.80 €

1 4 giorni 14.44.88162.31061.24035150.0800

20.40 €

1 4 giorni 1868202.312715060200.1470

17.80 €

1 4 giorni 14.44.810162.81061.24035150.0820

20.40 €

1 4 giorni 18610202.812715060200.1490

20.40 €

1 4 giorni 1861220312715060200.1550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Denominazione Spina di posizione con leva Forma E Versione 1 Versione liscia
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico