Perni d'arresto con leva, Forma A, senza calotta barra, senza dado (03099-11)

Perni d'arresto con leva, Forma A, senza calotta barra, senza dado (03099-11)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-11-040410
03099-11-0404101
03099-11-040510
03099-11-040512
03099-11-0405101
03099-11-0405121
03099-11-040610
03099-11-040612
03099-11-040616
03099-11-0406101
03099-11-0406121
03099-11-0406161
03099-11-040812
03099-11-040816
03099-11-040820
03099-11-0408121
03099-11-0408161
03099-11-0408201
03099-11-041016
03099-11-041020
03099-11-0410161
03099-11-0410201
03099-11-041220
03099-11-0412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

14.56 €

1 4 giorni 934M10101638.525201480.0170

14.56 €

1 4 giorni 934M10x1101638.525201480.0170

14.56 €

1 4 giorni 935M10101.3638.525201480.0170

14.78 €

1 4 giorni 10.83.65M12121.3847.430251580.0180

14.56 €

1 4 giorni 935M10x1101.3638.525201480.0170

14.78 €

1 4 giorni 10.83.65M12x1.5121.3847.430251580.0180

14.56 €

1 4 giorni 936M10101.8638.525201480.0290

14.78 €

1 4 giorni 10.83.66M12121.8847.430251580.0290

17.73 €

1 4 giorni 14.44.86M16161.81061.2403235150.0680

14.56 €

1 4 giorni 936M10x1101.8638.525201480.0290

14.78 €

1 4 giorni 10.83.66M12x1.5121.8847.430251580.0290

17.73 €

1 4 giorni 14.44.86M16x1.5161.81061.2403235150.0680

14.78 €

1 4 giorni 10.83.68M12122.3847.430251580.0700

17.73 €

1 4 giorni 14.44.88M16162.31061.2403235150.0730

19.72 €

1 4 giorni 1868M20202.31271503560200.1320

14.78 €

1 4 giorni 10.83.68M12x1.5122.3847.430251580.0700

17.73 €

1 4 giorni 14.44.88M16x1.5162.31061.2403235150.0730

19.72 €

1 4 giorni 1868M20x1.5202.31271503560200.1320

17.73 €

1 4 giorni 14.44.810M16162.81061.2403235150.0730

19.72 €

1 4 giorni 18610M20202.81271503560200.1350

17.73 €

1 4 giorni 14.44.810M16x1.5162.81061.2403235150.0730

19.72 €

1 4 giorni 18610M20x1.5202.81271503560200.1350

19.72 €

1 4 giorni 18612M202031271503560200.1370

19.72 €

1 4 giorni 18612M20x1.52031271503560200.1370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Denominazione Spina di posizione con leva Forma A Tipo di stampo Con corpo filettato
Controdado Senza controdado RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico