Perni d'arresto con leva, Forma D, con calotta barra, con dado (03099-11)

Perni d'arresto con leva, Forma D, con calotta barra, con dado (03099-11)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-11-070410
03099-11-0704101
03099-11-07041012
03099-11-07041016
03099-11-070410116
03099-11-070410184
03099-11-070410186
03099-11-070410187
03099-11-070410188
03099-11-0704102
03099-11-07041084
03099-11-07041086
03099-11-07041087
03099-11-07041088
03099-11-070510
03099-11-070512
03099-11-0705101
03099-11-07051012
03099-11-07051016
03099-11-070510116
03099-11-070510184
03099-11-070510186
03099-11-070510187
03099-11-070510188
03099-11-0705102
03099-11-07051084
03099-11-07051086
03099-11-07051087
03099-11-07051088
03099-11-0705121
03099-11-07051212
03099-11-07051216
03099-11-070512116
03099-11-070512184
03099-11-070512186
03099-11-070512187
03099-11-070512188
03099-11-0705122
03099-11-07051284
03099-11-07051286
03099-11-07051287
03099-11-07051288
03099-11-070610
03099-11-070612
03099-11-070616
03099-11-0706101
03099-11-07061012
03099-11-07061016
03099-11-070610116
03099-11-070610184
03099-11-070610186
03099-11-070610187
03099-11-070610188
03099-11-0706102
03099-11-07061084
03099-11-07061086
03099-11-07061087
03099-11-07061088
03099-11-0706121
03099-11-07061212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

15.24 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.57 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702112.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.24 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.57 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702112.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200412.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102112.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102112.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302012.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603212.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501712.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703512.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200412.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302012.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603212.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501712.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703512.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.24 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.57 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702112.95.76M12121.8848.431.125191580.0380

18.62 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116.676M16161.81062.341.5322435150.0860

15.24 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.57 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702112.95.76M12x1.5121.8848.431.125191580.0380

15.57 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200412.95.76M12x1.5121.8848.431.125191580.0290

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Materiale dei componenti Poliammide Denominazione Spina di posizione con leva Forma D
Controdado Con controdado RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico