Perno d'arresto con leva acciaio con battuta, Forma B (03099-12) (Codici componente)

Perno d'arresto con leva acciaio con battuta, Forma B (03099-12)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-12-050410
03099-12-0504101
03099-12-050510
03099-12-050512
03099-12-0505101
03099-12-0505121
03099-12-050610
03099-12-050612
03099-12-050616
03099-12-0506101
03099-12-0506121
03099-12-0506161
03099-12-050812
03099-12-050816
03099-12-050820
03099-12-0508121
03099-12-0508161
03099-12-0508201
03099-12-051016
03099-12-051020
03099-12-0510161
03099-12-0510201
03099-12-051220
03099-12-0512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

16.20 €

1 4 giorni 10934101638.5251510171480.0294

16.20 €

1 4 giorni 10x1934101638.5251510171480.0294

16.20 €

1 4 giorni 10935101.3638.5251510171480.0297

16.39 €

1 4 giorni 1210.83.65121.3847.4301912191580.0470

16.20 €

1 4 giorni 10x1935101.3638.5251510171480.0297

16.39 €

1 4 giorni 12x1.510.83.65121.3847.4301912191580.0470

16.20 €

1 4 giorni 10936101.8638.5251510171480.0300

16.39 €

1 4 giorni 1210.83.66121.8847.4301912191580.0474

19.71 €

1 4 giorni 1614.44.86161.81061.24026162435150.1090

16.20 €

1 4 giorni 10x1936101.8638.5251510171480.0300

16.39 €

1 4 giorni 12x1.510.83.66121.8847.4301912191580.0474

19.71 €

1 4 giorni 16x1.514.44.86161.81061.24026162435150.0930

16.39 €

1 4 giorni 1210.83.68122.3847.4301912191580.0485

19.71 €

1 4 giorni 1614.44.88162.31061.24026162435150.1110

22.70 €

1 4 giorni 201868202.312715030203060200.1982

16.39 €

1 4 giorni 12x1.510.83.68122.3847.4301912191580.0485

19.71 €

1 4 giorni 16x1.514.44.88162.31061.24026162435150.1110

22.70 €

1 4 giorni 20x1.51868202.312715030203060200.1982

19.71 €

1 4 giorni 1614.44.810162.81061.24026162435150.1123

22.70 €

1 4 giorni 2018610202.812715030203060200.2015

19.71 €

1 4 giorni 16x1.514.44.810162.81061.24026162435150.1123

22.70 €

1 4 giorni 20x1.518610202.812715030203060200.2015

22.70 €

1 4 giorni 201861220312715030203060200.2033

22.70 €

1 4 giorni 20x1.51861220312715030203060200.2033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Denominazione Spina di posizione con leva Forma B Tipo di stampo Senza calotta in plastica, con controdado
Controdado Con controdado Versione 1 Con dado esagonale RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico