Perno d'arresto con leva acciaio con battuta, Forma C (03099-12)

Perno d'arresto con leva acciaio con battuta, Forma C (03099-12)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-12-060410
03099-12-0604101
03099-12-06041012
03099-12-06041016
03099-12-060410116
03099-12-060410184
03099-12-060410186
03099-12-060410187
03099-12-060410188
03099-12-0604102
03099-12-06041084
03099-12-06041086
03099-12-06041087
03099-12-06041088
03099-12-060510
03099-12-060512
03099-12-0605101
03099-12-06051012
03099-12-06051016
03099-12-060510116
03099-12-060510184
03099-12-060510186
03099-12-060510187
03099-12-060510188
03099-12-0605102
03099-12-06051084
03099-12-06051086
03099-12-06051087
03099-12-06051088
03099-12-0605121
03099-12-06051212
03099-12-06051216
03099-12-060512116
03099-12-060512184
03099-12-060512186
03099-12-060512187
03099-12-060512188
03099-12-0605122
03099-12-06051284
03099-12-06051286
03099-12-06051287
03099-12-06051288
03099-12-060610
03099-12-060612
03099-12-060616
03099-12-0606101
03099-12-06061012
03099-12-06061016
03099-12-060610116
03099-12-060610184
03099-12-060610186
03099-12-060610187
03099-12-060610188
03099-12-0606102
03099-12-06061084
03099-12-06061086
03099-12-06061087
03099-12-06061088
03099-12-0606121
03099-12-06061212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Colore dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

16.64 €

1 4 giorni 10Grigio nerastro RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10Giallo navone RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10x1Blu traffico RAL 501710.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10x1Grigio luce RAL 703510.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10Arancio puro RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10Rosso traffico RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10Verde segnale RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10Blu traffico RAL 501710.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10Grigio luce RAL 703510.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 giorni 10Grigio nerastro RAL 702110.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.99 €

1 4 giorni 12Grigio nerastro RAL 702112.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.64 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10Giallo navone RAL 102110.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10x1Blu traffico RAL 501710.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10x1Grigio luce RAL 703510.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10Arancio puro RAL 200410.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10Rosso traffico RAL 302010.94.95101.3639.526.315101480.0192

16.64 €

1 4 giorni 10Verde segnale RAL 603210.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10Blu traffico RAL 501710.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 giorni 10Grigio luce RAL 703510.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio nerastro RAL 702112.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Arancio puro RAL 200412.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12Giallo navone RAL 102112.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Giallo navone RAL 102112.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Rosso traffico RAL 302012.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Verde segnale RAL 603212.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Blu traffico RAL 501712.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio luce RAL 703512.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12Arancio puro RAL 200412.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12Rosso traffico RAL 302012.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12Verde segnale RAL 603212.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12Blu traffico RAL 501712.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 giorni 12Grigio luce RAL 703512.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.64 €

1 4 giorni 10Grigio nerastro RAL 702110.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.99 €

1 4 giorni 12Grigio nerastro RAL 702112.95.76121.8848.431.119121580.0392

20.30 €

1 4 giorni 16Grigio nerastro RAL 702116.676161.81062.341.5261635150.0931

16.64 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10Giallo navone RAL 102110.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10x1Blu traffico RAL 501710.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10x1Grigio luce RAL 703510.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10Arancio puro RAL 200410.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10Rosso traffico RAL 302010.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10Verde segnale RAL 603210.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10Blu traffico RAL 501710.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 giorni 10Grigio luce RAL 703510.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio nerastro RAL 702112.95.76121.8848.431.119121580.0392

16.99 €

1 4 giorni 12x1.5Arancio puro RAL 200412.95.76121.8848.431.119121580.0392

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione con leva Forma C
Tipo di stampo Con calotta in plastica, senza controdado Controdado Senza controdado Versione 1 Con dado esagonale
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico