Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma A, senza calotta barra, senza dado (03099-22)

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma A, senza calotta barra, senza dado (03099-22)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-22-1040410
03099-22-1040510
03099-22-1040512
03099-22-1040610
03099-22-1040612
03099-22-1040616
03099-22-1040812
03099-22-1040816
03099-22-10408201
03099-22-1041016
03099-22-10410201
03099-22-10412201
03099-22-2040410
03099-22-2040510
03099-22-2040512
03099-22-2040610
03099-22-2040612
03099-22-2040616
03099-22-2040812
03099-22-2040816
03099-22-20408201
03099-22-2041016
03099-22-20410201
03099-22-20412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

17.47 €

1 4 giorni A sinistra934M10101638.52515101480.0190

17.47 €

1 4 giorni A sinistra935M10101.3638.52515101480.0190

17.72 €

1 4 giorni A sinistra10.83.65M12121.3847.43019121550.0310

17.47 €

1 4 giorni A sinistra936M10101.8638.52515101480.0190

17.72 €

1 4 giorni A sinistra10.83.66M12121.8847.43019121550.0310

21.31 €

1 4 giorni A sinistra14.44.86M16161.81061.240261635150.0740

17.72 €

1 4 giorni A sinistra10.83.68M12122.3847.43019121550.0330

21.31 €

1 4 giorni A sinistra14.44.88M16162.31061.240261635150.0760

23.64 €

1 4 giorni A sinistra1868M20x1.5202.3127150302060200.1430

21.31 €

1 4 giorni A sinistra14.44.810M16162.81061.240261635150.0780

23.64 €

1 4 giorni A sinistra18610M20x1.5202.8127150302060200.1430

23.64 €

1 4 giorni A sinistra18612M20x1.5203127150302060200.1480

17.47 €

1 4 giorni A destra934M10101638.52515101480.0190

17.47 €

1 4 giorni A destra935M10101.3638.52515101480.0190

17.72 €

1 4 giorni A destra10.83.65M12121.3847.43019121550.0310

17.47 €

1 4 giorni A destra936M10101.8638.52515101480.0190

17.72 €

1 4 giorni A destra10.83.66M12121.8847.43019121550.0310

21.31 €

1 4 giorni A destra14.44.86M16161.81061.240261635150.0740

17.72 €

1 4 giorni A destra10.83.68M12122.3847.43019121550.0330

21.31 €

1 4 giorni A destra14.44.88M16162.31061.240261635150.0760

23.64 €

1 4 giorni A destra1868M20x1.5202.3127150302060200.1430

21.31 €

1 4 giorni A destra14.44.810M16162.81061.240261635150.0780

23.64 €

1 4 giorni A destra18610M20x1.5202.8127150302060200.1430

23.64 €

1 4 giorni A destra18612M20x1.5203127150302060200.1480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Denominazione Spina di posizione con leva Forma A Tipo di stampo Con corpo filettato
Controdado Senza controdado Versione 1 Con battuta RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico