Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado (03099-22)

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado (03099-22)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-22-1050410
03099-22-1050510
03099-22-1050512
03099-22-1050610
03099-22-1050612
03099-22-1050616
03099-22-1050812
03099-22-1050816
03099-22-10508201
03099-22-1051016
03099-22-10510201
03099-22-10512201
03099-22-2050410
03099-22-2050510
03099-22-2050512
03099-22-2050610
03099-22-2050612
03099-22-2050616
03099-22-2050812
03099-22-2050816
03099-22-20508201
03099-22-2051016
03099-22-20510201
03099-22-20512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

17.64 €

1 4 giorni A sinistra934M10101638.5251510171480.0190

17.64 €

1 4 giorni A sinistra935M10101.3638.5251510171480.0190

17.90 €

1 4 giorni A sinistra10.83.65M12121.3847.4301912191550.0310

17.64 €

1 4 giorni A sinistra936M10101.8638.5251510171480.0190

17.90 €

1 4 giorni A sinistra10.83.66M12121.8847.4301912191550.0310

21.49 €

1 4 giorni A sinistra14.44.86M16161.81061.24026162435150.0740

17.90 €

1 4 giorni A sinistra10.83.68M12122.3847.4301912191550.0330

21.49 €

1 4 giorni A sinistra14.44.88M16162.31061.24026162435150.0760

24.77 €

1 4 giorni A sinistra1868M20x1.5202.312715030203060200.1430

21.49 €

1 4 giorni A sinistra14.44.810M16162.81061.24026162435150.0780

24.77 €

1 4 giorni A sinistra18610M20x1.5202.812715030203060200.1430

24.77 €

1 4 giorni A sinistra18612M20x1.520312715030203060200.1480

17.64 €

1 4 giorni A destra934M10101638.5251510171480.0190

17.64 €

1 4 giorni A destra935M10101.3638.5251510171480.0190

17.90 €

1 4 giorni A destra10.83.65M12121.3847.4301912191550.0310

17.64 €

1 4 giorni A destra936M10101.8638.5251510171480.0190

17.90 €

1 4 giorni A destra10.83.66M12121.8847.4301912191550.0310

21.49 €

1 4 giorni A destra14.44.86M16161.81061.24026162435150.0740

17.90 €

1 4 giorni A destra10.83.68M12122.3847.4301912191550.0330

21.49 €

1 4 giorni A destra14.44.88M16162.31061.24026162435150.0760

24.77 €

1 4 giorni A destra1868M20x1.5202.312715030203060200.1430

21.49 €

1 4 giorni A destra14.44.810M16162.81061.24026162435150.0780

24.77 €

1 4 giorni A destra18610M20x1.5202.812715030203060200.1430

24.77 €

1 4 giorni A destra18612M20x1.520312715030203060200.1480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Denominazione Spina di posizione con leva Forma B Tipo di stampo Con corpo filettato, con dado
Controdado Con controdado Versione 1 Con battuta RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico