Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Versione 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | A sinistra | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | A sinistra | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 16.6 | 7 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 16.6 | 7 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | A sinistra | 12.9 | 5.7 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 16.6 | 7 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 16.6 | 7 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | A sinistra | 16.6 | 7 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | A sinistra | 16.6 | 7 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | A sinistra | 16.6 | 7 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | A sinistra | 20.5 | 8.5 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | A sinistra | 20.5 | 8.5 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | A sinistra | 20.5 | 8.5 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | A sinistra | 20.5 | 8.5 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 | 0.1430 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Polipropilene | Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | D |
Controdado | Con controdado | Versione 1 | Con battuta | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Versione 2
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali