Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Colore dei componenti | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Grigio nerastro RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 16 | 1.3 | 6 | 46.7 | 26.3 | 15 | 13 | 17 | 14 | 8 | 0.0482 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Arancio puro RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | 16 | 1.3 | 6 | 46.7 | 26.3 | 15 | 13 | 17 | 14 | 8 | 0.0482 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Giallo navone RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 16 | 1.3 | 6 | 46.7 | 26.3 | 15 | 13 | 17 | 14 | 8 | 0.0482 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Rosso traffico RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | 16 | 1.3 | 6 | 46.7 | 26.3 | 15 | 13 | 17 | 14 | 8 | 0.0482 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Verde segnale RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | 16 | 1.3 | 6 | 46.7 | 26.3 | 15 | 13 | 17 | 14 | 8 | 0.0482 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Blu traffico RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | 16 | 1.3 | 6 | 46.7 | 26.3 | 15 | 13 | 17 | 14 | 8 | 0.0482 | ||
18.31 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | Grigio luce RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | 16 | 1.3 | 6 | 46.7 | 26.3 | 15 | 13 | 17 | 14 | 8 | 0.0482 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | 13 | 5.8 | 6 | 17.4 | 1.8 | 8 | 56.5 | 31.5 | 19 | 14 | 19 | 15 | 8 | 0.0706 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | Arancio puro RAL 2004 | 13 | 5.8 | 6 | 17.4 | 1.8 | 8 | 56.5 | 31.5 | 19 | 14 | 19 | 15 | 8 | 0.0706 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | Giallo navone RAL 1021 | 13 | 5.8 | 6 | 17.4 | 1.8 | 8 | 56.5 | 31.5 | 19 | 14 | 19 | 15 | 8 | 0.0706 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | Rosso traffico RAL 3020 | 13 | 5.8 | 6 | 17.4 | 1.8 | 8 | 56.5 | 31.5 | 19 | 14 | 19 | 15 | 8 | 0.0706 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | Verde segnale RAL 6032 | 13 | 5.8 | 6 | 17.4 | 1.8 | 8 | 56.5 | 31.5 | 19 | 14 | 19 | 15 | 8 | 0.0706 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | Blu traffico RAL 5017 | 13 | 5.8 | 6 | 17.4 | 1.8 | 8 | 56.5 | 31.5 | 19 | 14 | 19 | 15 | 8 | 0.0706 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | Grigio luce RAL 7035 | 13 | 5.8 | 6 | 17.4 | 1.8 | 8 | 56.5 | 31.5 | 19 | 14 | 19 | 15 | 8 | 0.0706 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | 17.7 | 8.1 | 8 | 21.6 | 2.3 | 10 | 72.6 | 42 | 26 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.1540 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | Arancio puro RAL 2004 | 17.7 | 8.1 | 8 | 21.6 | 2.3 | 10 | 72.6 | 42 | 26 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.1540 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | Giallo navone RAL 1021 | 17.7 | 8.1 | 8 | 21.6 | 2.3 | 10 | 72.6 | 42 | 26 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.1540 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | Rosso traffico RAL 3020 | 17.7 | 8.1 | 8 | 21.6 | 2.3 | 10 | 72.6 | 42 | 26 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.1540 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | Verde segnale RAL 6032 | 17.7 | 8.1 | 8 | 21.6 | 2.3 | 10 | 72.6 | 42 | 26 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.1540 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | Blu traffico RAL 5017 | 17.7 | 8.1 | 8 | 21.6 | 2.3 | 10 | 72.6 | 42 | 26 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.1540 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | Grigio luce RAL 7035 | 17.7 | 8.1 | 8 | 21.6 | 2.3 | 10 | 72.6 | 42 | 26 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.1540 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | Grigio nerastro RAL 7021 | 21.5 | 9.5 | 10 | 24.8 | 2.8 | 12 | 82.3 | 51.6 | 30 | 22 | 30 | 60 | 20 | 0.2582 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | Arancio puro RAL 2004 | 21.5 | 9.5 | 10 | 24.8 | 2.8 | 12 | 82.3 | 51.6 | 30 | 22 | 30 | 60 | 20 | 0.2582 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | Giallo navone RAL 1021 | 21.5 | 9.5 | 10 | 24.8 | 2.8 | 12 | 82.3 | 51.6 | 30 | 22 | 30 | 60 | 20 | 0.2582 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | Rosso traffico RAL 3020 | 21.5 | 9.5 | 10 | 24.8 | 2.8 | 12 | 82.3 | 51.6 | 30 | 22 | 30 | 60 | 20 | 0.2582 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | Verde segnale RAL 6032 | 21.5 | 9.5 | 10 | 24.8 | 2.8 | 12 | 82.3 | 51.6 | 30 | 22 | 30 | 60 | 20 | 0.2582 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | Blu traffico RAL 5017 | 21.5 | 9.5 | 10 | 24.8 | 2.8 | 12 | 82.3 | 51.6 | 30 | 22 | 30 | 60 | 20 | 0.2582 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | Grigio luce RAL 7035 | 21.5 | 9.5 | 10 | 24.8 | 2.8 | 12 | 82.3 | 51.6 | 30 | 22 | 30 | 60 | 20 | 0.2582 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | D |
Tipo di stampo | Con calotta in plastica, con controdado | Controdado | Con controdado | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Colore dei componenti
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali