Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma F, con calotta barra (03099-10) (Codici componente)

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma F, con calotta barra (03099-10)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-10-1090410
03099-10-10904102
03099-10-109041016
03099-10-109041084
03099-10-109041086
03099-10-109041087
03099-10-109041088
03099-10-1090510
03099-10-1090512
03099-10-10905102
03099-10-109051016
03099-10-10905122
03099-10-109051084
03099-10-109051086
03099-10-109051087
03099-10-109051088
03099-10-109051216
03099-10-109051284
03099-10-109051286
03099-10-109051287
03099-10-109051288
03099-10-1090610
03099-10-1090612
03099-10-10906102
03099-10-1090616
03099-10-109061016
03099-10-10906122
03099-10-10906162
03099-10-109061084
03099-10-109061086
03099-10-109061087
03099-10-109061088
03099-10-109061216
03099-10-109061284
03099-10-109061286
03099-10-109061287
03099-10-109061288
03099-10-109061616
03099-10-109061684
03099-10-109061686
03099-10-109061687
03099-10-109061688
03099-10-1090812
03099-10-1090816
03099-10-10908122
03099-10-10908162
03099-10-109081216
03099-10-109081284
03099-10-109081286
03099-10-109081287
03099-10-109081288
03099-10-109081616
03099-10-109081684
03099-10-109081686
03099-10-109081687
03099-10-109081688
03099-10-1090820
03099-10-10908202
03099-10-109082016
03099-10-109082084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

19.07 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.94101639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.94101639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.94101639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.94101639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.94101639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.94101639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.94101639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.95101.3639.526.31480.0200

20.87 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702112.95.75121.3848.431.11480.0330

19.07 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.95101.3639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.95101.3639.526.31480.0200

20.87 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200412.95.75121.3848.431.11480.0330

19.07 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.95101.3639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.95101.3639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.95101.3639.526.31480.0200

19.07 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.95101.3639.526.31480.0200

20.87 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102112.95.75121.3848.431.11480.0330

20.87 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302012.95.75121.3848.431.11480.0330

20.87 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603212.95.75121.3848.431.11480.0330

20.87 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501712.95.75121.3848.431.11480.0330

20.87 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703512.95.75121.3848.431.11480.0330

19.07 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110.94.96101.8639.526.31480.0210

20.87 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702112.95.76121.8848.431.11480.0340

19.07 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200410.94.96101.8639.526.31480.0210

22.70 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116.676161.81062.341.535150.0790

19.07 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102110.94.96101.8639.526.31480.0210

20.87 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200412.95.76121.8848.431.11480.0340

22.70 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200416.676161.81062.341.535150.0790

19.07 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010.94.96101.8639.526.31480.0210

19.07 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603210.94.96101.8639.526.31480.0210

19.07 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501710.94.96101.8639.526.31480.0210

19.07 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703510.94.96101.8639.526.31480.0210

20.87 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102112.95.76121.8848.431.11480.0340

20.87 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302012.95.76121.8848.431.11480.0340

20.87 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603212.95.76121.8848.431.11480.0340

20.87 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501712.95.76121.8848.431.11480.0340

20.87 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703512.95.76121.8848.431.11480.0340

22.70 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102116.676161.81062.341.535150.0790

22.70 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302016.676161.81062.341.535150.0790

22.70 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603216.676161.81062.341.535150.0790

22.70 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501716.676161.81062.341.535150.0790

22.70 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703516.676161.81062.341.535150.0790

20.87 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702112.95.78122.3848.431.11480.0350

22.70 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116.678162.31062.341.535150.0800

20.87 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200412.95.78122.3848.431.11480.0350

22.70 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200416.678162.31062.341.535150.0800

20.87 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102112.95.78122.3848.431.11480.0350

20.87 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302012.95.78122.3848.431.11480.0350

20.87 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603212.95.78122.3848.431.11480.0350

20.87 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501712.95.78122.3848.431.11480.0350

20.87 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703512.95.78122.3848.431.11480.0350

22.70 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102116.678162.31062.341.535150.0800

22.70 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302016.678162.31062.341.535150.0800

22.70 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603216.678162.31062.341.535150.0800

22.70 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501716.678162.31062.341.535150.0800

22.70 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703516.678162.31062.341.535150.0800

26.87 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702120.58.58202.31272.351.360200.1470

26.87 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200420.58.58202.31272.351.360200.1470

26.87 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102120.58.58202.31272.351.360200.1470

26.87 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302020.58.58202.31272.351.360200.1470

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Materiale dei componenti Polipropilene Denominazione Spina di posizione con leva Forma F
Tipo di stampo Con manicotto, liscio e con tappo Versione 1 Versione liscia RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico