Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
18.60 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
18.60 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
18.60 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
20.51 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
20.51 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
18.60 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
18.60 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
20.51 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | 0.0380 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | 0.0860 | ||
20.51 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 6 | M12x1.5 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | 0.0380 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 6 | M16x1.5 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | 0.0860 | ||
20.51 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | 0.0390 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | 0.0920 | ||
20.51 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 8 | M12x1.5 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | 0.0390 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 8 | M16x1.5 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | 0.0920 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 8 | M20 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | 0.1650 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | 0.1650 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | 0.0910 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 10 | M16x1.5 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | 0.0910 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 10 | M20 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | 0.1670 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | 0.1670 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | M20 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | 0.1730 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | 0.1730 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | B | Tipo di stampo | Con corpo filettato, con dado |
Controdado | Con controdado | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali