Spine di posizionamento acciaio inox Forma A, inch (03089)

Spine di posizionamento acciaio inox Forma A, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-001004AK
03089-001105AL
03089-001206A5
03089-001308A6
03089-001410A7
03089-001412AO
03089-001516A8
03089-001903AJ
03089-111004AK
03089-111105AL
03089-111206A5
03089-111308A6
03089-111410A7
03089-111412AO
03089-111516A8
03089-111903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

27.39 €

1 4 giorni 4431.4034TempratoAcciaio inox045/16-2418115613101260.0286

23.46 €

1 4 giorni 5501.4034TempratoAcciaio inox153/8-24211.31771513124.50.0477

27.70 €

1 4 giorni 6591.4034TempratoAcciaio inox261/2-13251.820817141460.0772

38.75 €

1 4 giorni 8771.4034TempratoAcciaio inox385/8-11332.32610231935150.1704

46.08 €

1 4 giorni 10831.4034TempratoAcciaio inox4103/4-10332.62812252234150.2064

76.65 €

1 4 giorni 12871.4034TempratoAcciaio inox4123/4-16332.82814252239150.2104

87.11 €

1 4 giorni 161061.4034TempratoAcciaio inox5161-8403.23218282746200.4042

28.72 €

1 4 giorni 3.534.51.4034TempratoAcciaio inox931/4-28140.8125108104.50.0147

27.39 €

1 4 giorni 4431.4305Non tempratoResina termoplastica045/16-2418115613101260.0287

23.46 €

1 4 giorni 5501.4305Non tempratoAcciaio inox153/8-24211.31771513124.50.0475

27.70 €

1 4 giorni 6591.4305Non tempratoAcciaio inox261/2-13251.820817141460.0772

38.75 €

1 4 giorni 8771.4305Non tempratoAcciaio inox385/8-11332.32610231935150.1710

46.08 €

1 4 giorni 10831.4305Non tempratoAcciaio inox4103/4-10332.62812252234150.2068

76.65 €

1 4 giorni 12871.4305Non tempratoAcciaio inox4123/4-16332.82814252239150.2110

87.11 €

1 4 giorni 161061.4305Non tempratoAcciaio inox5161-8403.23218282746200.4034

28.72 €

1 4 giorni 3.534.51.4305Non tempratoAcciaio inox931/4-28140.8125108104.50.0148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Spina di posizione
Tipo di prodotto Standard Forma A Tipo di stampo Senza incavo d'arresto, senza controdado
Controdado Senza controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico