Spine di posizionamento acciaio inox Forma D, inch (03089) (Codici componente)

Spine di posizionamento acciaio inox Forma D, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-004004AK
03089-004105AL
03089-004206A5
03089-004308A6
03089-004410A7
03089-004412AO
03089-004516A8
03089-004903AJ
03089-114004AK
03089-114105AL
03089-114206A5
03089-114308A6
03089-114410A7
03089-114412AO
03089-114516A8
03089-114903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

34.87 €

1 4 giorni 438.51.4034Temprato045/16-2418115613101/21260.0257

33.19 €

1 4 giorni 543.51.4034Temprato153/8-24211.317715139/16124.50.0411

39.14 €

1 4 giorni 6521.4034Temprato261/2-13251.820817143/41460.0680

53.36 €

1 4 giorni 8681.4034Temprato385/8-11332.32610231915/1635150.1506

69.22 €

1 4 giorni 10741.4034Temprato4103/4-10332.6281225221-1/834150.2097

108.72 €

1 4 giorni 12781.4034Temprato4123/4-16332.8281425221-1/839150.2105

123.52 €

1 4 giorni 16961.4034Temprato5161-8403.2321828271-1/246200.4125

36.61 €

1 4 giorni 3.531.51.4034Temprato931/4-28140.81251087/16104.50.0139

34.87 €

1 4 giorni 438.51.4305Non temprato045/16-2418115613101/21260.0251

33.19 €

1 4 giorni 543.51.4305Non temprato153/8-24211.317715139/16124.50.0409

39.14 €

1 4 giorni 6521.4305Non temprato261/2-13251.820817143/41460.0679

53.36 €

1 4 giorni 8681.4305Non temprato385/8-11332.32610231915/1635150.1511

69.22 €

1 4 giorni 10741.4305Non temprato4103/4-10332.6281225221-1/834150.2111

108.72 €

1 4 giorni 12781.4305Non temprato4123/4-16332.8281425221-1/839150.2119

123.52 €

1 4 giorni 16961.4305Non temprato5161-8403.2321828271-1/246200.4201

36.61 €

1 4 giorni 3.531.51.4305Non temprato931/4-28140.81251087/16104.50.0141

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard Forma D
Tipo di stampo Con incavo d'arresto, con controdado Controdado Con controdado Versione 1 Con incavo d'arresto
RoHS

Supporto tecnico