Spine di posizionamento acciaio inox senza collare Forma H, inch (03093) (03093-002004AK)

Spine di posizionamento acciaio inox senza collare Forma H, inch (03093) 03093-002004AK

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03093-002004AK

Marca: NORELEM

Prezzo: 27.27

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Corsa S: 4 mm

Lunghezza L: 43 mm

Codice acciaio: 1.4034

Corpo con finitura superficiale: Temprato

Misura: 0


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03093-002004AK

Codice componente
03093-002004AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

27.27 €

1 4 giorni 4431.4034Temprato045/16-2418121181/203094-901260.0301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Senza collare Forma H
Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS
PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Spine di posizionamento acciaio inox senza collare Forma H, inch (03093), il codice articolo è il seguente: 03093-002004AK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03093-002004AK.

Tipologia prodotto

Codice componente
03093-002105AL
03093-002206A5
03093-002308A6
03093-002410A7
03093-002412AO
03093-002516A8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

23.39 €

1 4 giorni 5501.4034Temprato153/8-24211.324219/1603094-911250.0471

26.50 €

1 4 giorni 6591.4034Temprato261/2-13251.828253/409034-921460.0837

34.96 €

1 4 giorni 8771.4034Temprato385/8-11332.3363315/1609094-9335150.1805

46.00 €

1 4 giorni 10831.4034Temprato4103/4-10332.640331-1/809094-9434150.2230

50.62 €

1 4 giorni 12871.4034Temprato4123/4-16332.842331-1/809094-9539150.2234

63.85 €

1 4 giorni 161061.4034Temprato5161-8403.25040-09094-9646200.4462

Supporto tecnico