Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 47 | 1.4034 | - | Temprato | 0 | 5 | 3/8-16 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | Sì | 0.0180 | ||
19.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 47 | 1.4034 | - | Temprato | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | Sì | 0.0194 | ||
22.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 56 | 1.4034 | - | Temprato | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | Sì | 1.0000 | ||
28.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 74 | 1.4034 | - | Temprato | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | Sì | 0.0657 | ||
31.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 80 | 1.4034 | - | Temprato | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | Sì | 0.1061 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 47 | - | 5.8 | Temprato | 0 | 5 | 3/8-16 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | No | 0.0179 | ||
20.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 47 | 1.4305 | - | Non temprato | 0 | 5 | 3/8-16 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | Sì | 0.0180 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 47 | - | 5.8 | Temprato | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | No | 0.0184 | ||
19.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 47 | 1.4305 | - | Non temprato | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | Sì | 0.0186 | ||
22.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 56 | 1.4305 | - | Non temprato | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | Sì | 0.0301 | ||
28.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 74 | 1.4305 | - | Non temprato | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | Sì | 0.0662 | ||
31.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 80 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | Sì | 0.1041 | ||
13.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 56 | - | 5.8 | Temprato | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | No | 0.0296 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 74 | - | 5.8 | Temprato | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | No | 0.0658 | ||
17.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 80 | - | 5.8 | Temprato | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | No | 0.1071 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nerastro RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di posizione | Tipo di prodotto | Standard | Forma | A |
Controdado | Senza controdado | Cappuccio del colore | Grigio nerastro RAL 7021 | Versione 1 | Senza incavo d'arresto |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali